Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Cosmo Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste

Yksilöity viite: 38922
Brändi: Gala
Tuoteperhe: Cosmo
Tuoteryhmä: Tap Fittings
Julkaisupäivä: 2018-09-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste
A model with an excellent combination of design, functionality and versatility.
Gala presents a well studied and complete proposal of tapware. With a wide range of designs adapted to all current trends in bathroom interior design. Antonio Bullo, an international referent in bathroom product development, has collaborated with us in this design.

Eco-friendly cartridge. 

3/8" flexible connection hoses. 

Ecological flow limiter aerator: anti-vandal, with integrated filter against particles and limescale protection.


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi: 3018
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: SS-55-70-40
Uniclass 2.0 Kuvaus: Hot And Cold Water Supply Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Kuvaus: Washbasin taps
NBS Reference Koodi: 35-79-95
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Colour Chrome
Handle Type Basin faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Washbasin
Mounting Deck-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®