Julkaise tuotteesi
Onis Thermostatic shower mixer
Gala

Onis Thermostatic shower mixer

Thermostatic shower mixer.

Thermostatic mixer with pure lines. A practical system to regulate the temperature that, along with the ergonomic shower arm, has been designed for a comfortable and functional use.

Shower set: 

- 150 cm. flexible shower hose, 

- Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

  3 functions: Rain, Massage, Soft. 

- Holder.


Tekniset tiedot
  • 38 °C SafeStop safety device. 

    Flow limiting device. 

    50% water saving.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3898100
  • TuoteperheOnis
  • TuoteryhmäTap Fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures