Julkaise tuotteesi
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Fixed shower column. Thermostatic tap fittings

    Fixed shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the fixed shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Tekniset tiedot
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3898400
    • TuoteperheOnis
    • TuoteryhmäTap Fittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures