Julkaise tuotteesi
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
    Gala
    Arkistoitu

    Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating and flexible spout. Overhead rain shower with two functions: jet and spray.

    3/8” flexible connection hose.

    Extremely practical single lever kitchen mixer thanks to its high, rotating and flexible spout, which enables the water to be directed, making any task easier and providing a greater functional convenience. Sprinkler with two functions: jet and spray.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite39231
    • TuoteperheTub
    • TuoteryhmäTaps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets