Julkaise tuotteesi
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Extendible shower column. Thermostatic tap fittings. 38°C SafeStop safety device* Levers with cold-touch technology to avoid burns. Extendible shower bar 30 cm. Shower set: • High flow ø22 cm overhead rain shower • 170 cm flexible shower hose • ø10 cm hand shower. 1 function • Hand shower holder
Tekniset tiedot
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3968200
  • TuoteryhmäTap Fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures