Julkaise tuotteesi
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
Tekniset tiedot
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3988400
  • TuoteperheTap Fittings
  • TuoteryhmäGADEA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures