Julkaise tuotteesi
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
    Gala

    ODRA 3995000 Single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    Tekniset tiedot
    • Simple, clean and minimalistic lines, which provide a modern style making the most of space. Suggested optional accessories: - 39136 Round overhead rain shower Ø 20 cm with limescale protection ‘easy clean’ - 39158 Cylindrical wall arm - 48355 Ergonomic Ø 10 cm hand shower with limescale protection “easy clean” 3 functions - 39200 Water inlet and hand shower holder - 39746 170 cm flexible shower hose
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3995000
    • TuoteperheTap Fittings
    • TuoteryhmäODRA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets