Julkaise tuotteesi
Mid Wash-basin 600x450 over-counter
Mid Wash-basin 600x450 over-counter
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450 over-counter

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Spacious and elegant over-counter wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid.

    Tekniset tiedot
    • Installation over-counter.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4003501
    • TuoteperheMid
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)147
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks