Julkaise tuotteesi
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 55x49 cm.

Wash-basin with overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
Tekniset tiedot
  • Round 55 cm wash-basin with overflow and fixing kit. With a young design that provides freshness to your bathroom.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4702001
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures