Julkaise tuotteesi
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
    Gala

    LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm

    Wash-basin 50 cm. Options: 57430 Pedestal 57432 Semi-pedestal
    Tekniset tiedot
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5701001
    • TuoteperheBasins
    • TuoteryhmäLIZZ
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures