Julkaise tuotteesi
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm

    Bidet 53x35,5 cm with bolt kit.
    Tekniset tiedot
    • Simple and practical bidet, which adapts to different interior design styles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5736001
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäLIZZ
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)355
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures