Julkaise tuotteesi
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 / 5 tähteä2.6(5 arvostelua)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite61982
    • TuoteperheTrevo
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1350
    • Syvyys (mm)1350
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures