Julkaise tuotteesi
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Arkistoitu

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator,back jets and headrest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The MITTA Emotive Touch Dorsal bath is the ideal option for those searching to make the most of a bath with a water hydromassage system.
    It also includes a headrest with 4 rotating back jets.

    Tekniset tiedot
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6241301
    • TuoteperheMitta
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures