Julkaise tuotteesi
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Arkistoitu

    Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    The MITTA Sensitive Smart bath is designed to fight daily stress and to generate a premium space of comfort and wellbeing in the bathroom.

    Tekniset tiedot
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6241901
    • TuoteperheMitta
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures