Julkaise tuotteesi
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
    Gala
    Arkistoitu

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    Enjoy the hydromassage at home with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath, regardless of the size of your bath, as it is available in a great variety of dimensions.
    Headrest included.

    Tekniset tiedot
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6256501
    • TuoteperheMitta
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures