Julkaise tuotteesi
Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.
Gala
Arkistoitu

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

MITTA bath Emotive Touch: Design, comfort and good price, what else can you ask for?

Tekniset tiedot
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6261201
  • TuoteperheMitta
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-14
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures