Julkaise tuotteesi
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
    Gala
    Arkistoitu

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and head rest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Front skirting panel 180 cm.

    Dive in a world of sensations with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath and enjoy the caress of water driven by its 6 side jets and its 4 back jets.

    Tekniset tiedot
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6271301
    • TuoteperheMitta
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures