Julkaise tuotteesi
Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.
Gala
Arkistoitu

Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 150 x 50 cm, Side skirting panel 70 x 50 cm.

The MITTA bath , in its Emotive Essential version, has an intensity control that monitors the amount of air mixed with water.

Tekniset tiedot
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6293301
  • TuoteperheMitta
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-14
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures