Julkaise tuotteesi
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Arkistoitu

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6303401
    • TuoteperheÓpera
    • TuoteryhmäSteel bath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)415
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures