Julkaise tuotteesi
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bath with chassis, waste and 2 headrests.

    Accessories: Flex Center "L" shaped black panel right-hand, Flex Center "L" shaped black panel left-hand.

    The FLEX CENTER bath, in view of its large dimensions and its two headrests, is designed to be able to share a relaxing bath.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite65570
    • TuoteperheFlex Center
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)1000
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures