Julkaise tuotteesi
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    Tekniset tiedot
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7201001
    • TuoteperheWC
    • TuoteryhmäGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)385
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea