Julkaise tuotteesi
SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt
SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt
SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt

    Shona base unit 60x45,5 cm finish white matt. 2 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Tekniset tiedot
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7896231
    • TuoteperheSHONA
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS