Julkaise tuotteesi
Walk-in 1100 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
Walk-in 1100 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
    Gala
    Arkistoitu

    Walk-in 1100 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)

    110 cm. fixed front + 180º folding door 25 cm. (right hand).

    Ideal shower enclosure to offer great coverage with the greatest comfort thanks to its fixed front and side. Fine and modern lines to provide an elegant touch to your shower.

    See available shower trays.

    Tekniset tiedot
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8927400
    • TuoteperheWalk-in
    • TuoteryhmäEnclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)1100
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings