Julkaise tuotteesi
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Tekniset tiedot
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG6663001
  • TuoteperheQUANTUM
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)2.7
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower and Dressing Compartments
  • OmniClass-numero23-15 11 15 13
  • OmniClass-nimikeShower and Dressing Compartments