Julkaise tuotteesi
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
Mine STEP / 310x610
    Gala
    Arkistoitu

    Mine STEP / 310x610

    Mine STEP / 310x610.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Tekniset tiedot
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteG9T735XXX
    • TuoteperheMine
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-06-26
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES