Julkaise tuotteesi
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
    Gala
    Arkistoitu

    Texere BASE ABS / 195X840

    Texere BASE ABS / 195x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    Tekniset tiedot
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHB6THBXXX
    • TuoteperheTexere
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)9.3
    • Leveys (mm)195
    • Syvyys (mm)840
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES