Julkaise tuotteesi
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
    Gala
    Arkistoitu

    Lega BASE / 214X610

    Lega BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Tekniset tiedot
    • White wall tiles. Satin, shade variation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIHT3GHXXX
    • TuoteperheLega
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)9.4
    • Leveys (mm)214
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes