Julkaise tuotteesi
Berlín SKIRTING / 615x100
Berlín SKIRTING / 615x100
Berlín SKIRTING / 615x100
Berlín SKIRTING / 615x100
    Gala
    Arkistoitu

    Berlín SKIRTING / 615x100

    Berlín SKIRTING / 615x100.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJZ4TFBXXX
    • TuoteperheBerlín
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili