Julkaise tuotteesi
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
    Gala
    Arkistoitu

    Andes BASE / 450x450

    Andes BASE / 450x450.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWQT145XXX
    • TuoteperheAndes
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8.5
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili