Julkaise tuotteesi
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
    Gala
    Arkistoitu

    Aitana MOSAIC TEKA / 214x610

    Aitana MOSAIC TEKA / 214x610.

    Colours: 021 Grey, 251 Brown.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteYR4TGHXXX
    • TuoteperheAitana
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)214
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili