Yksilöity viite: | AluFlex |
---|---|
Brändi: | GalaProdukt |
Tuoteperhe: | GalaBorder |
Tuoteryhmä: | AluFlex |
Korkeus (mm): | 77 |
Julkaisupäivä: | 2018-02-19 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluFLEX |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Tekninen kuvaus: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Esittelyvideo: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/galaprodukt/product/aluflex
Materiaali pääasiassa: | Aluminium |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Poland |
Valmistettu: | Poland |
BIMobject-luokka: | Maisemointi - Maisema |
---|---|
IFC-luokitus: | Object |
UNSPSC-nimi: | Aluminum profiles |
UNSPSC-koodi: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Metal edgings |
NBS Reference Koodi: | 75-22-53 |
NBS Reference Kuvaus: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 37 23 21 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Trims, Edgings, Capping |
Nimi | Arvo |
---|---|
Height | 77 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.5 mm |
Weight | 1 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®