Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ECORASTER Bloxx

Yksilöity viite: ecoraster_bloxx
Brändi: GalaProdukt
Tuoteperhe: ECORASTER
Tuoteryhmä: Ecoraster Bloxx
Leveys (mm): 33
Korkeus (mm): 5
Syvyys (mm): 33
Julkaisupäivä: 2020-04-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)

ECORASTER Bloxx works like a retaining frame for the concrete slabs and features an integrated anti-clog drain channel. As well as quick installation, this ensures consistent drain characteristics and allows rainwater to drain away quickly. The differently colored stones - rubber or granite are also available on request - allow for creative project design.

Please note: If the 2x2 Bloxx element is too “wide” for you: Bloxx is also available in a 1x2 version. This is ideal for adding curbs to parking spaces or footpath markings.


ECORASTER Bloxx is inter alia protected by German Utility Model 201014106285, Polish Utility Model W.124709; US-Patent 10094073,  European Patent Application 3237682 and further applications outside of Europe.


Materiaali pääasiassa: High-density polyethylene (HDPE)
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 9.26

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
IFC-luokitus: Object