Julkaise tuotteesi
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Arkistoitu

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4607200
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)189
  • Leveys (mm)120
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures