Julkaise tuotteesi
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Arkistoitu

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7171000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)121
  • Leveys (mm)186
  • Syvyys (mm)164
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)2.08
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets