Julkaise tuotteesi
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
    Galindo
    Arkistoitu

    THEO ELEC Kitchen electronic mixer

    Galindo Theo Elec 79380 - 79330 - 79331 - 79381 kitchen electronic mixer
    Tekniset tiedot
    • Saving water and energy. * Automatic process of adaptation to the environment. *Simple maintenance and excellent sealing. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased anti-vandalism protection. *Mixer with brass handle designed for greater comfort and provided with color indications. Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite79380
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäKitchen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Video Systems
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures