Julkaise tuotteesi
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Arkistoitu

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8638600
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)349
  • Leveys (mm)48
  • Syvyys (mm)210
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)2.14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets