Julkaise tuotteesi
CHIP Shower mixer
Galindo
Arkistoitu

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8823000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)127
  • Leveys (mm)298
  • Syvyys (mm)75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures