Julkaise tuotteesi
KARIM DUE Bath-Shower mixer
Galindo
Arkistoitu

KARIM DUE Bath-Shower mixer

Galindo Karim Due 88941000 - 8894100E - 88941500 - 8894150E bath and shower mixer with shower kit
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite88941000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)259
  • Syvyys (mm)259
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures