Julkaise tuotteesi
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 / 5 tähteä4.1(27 arvostelua)

    What is a LULA Elevator?
    Limited Use, Limited Application
    25 feet (7.6 m) maximum travel*
    18 square feet (1.67 m2) maximum car size
    30 feet per minute maximum speed*
    1400 lbs. (635 Kg) maximum load capacity
    *Limits are determined by local codes. Check with your Garaventa Lift representative for more information regarding the use of LULA elevators in your area.

    Features
    Fully automatic controls
    Two-speed horizontal sliding doors
    Braille markings on all controls
    Audio/visual car direction indicator
    Full-height photo electric obstruction sensors
    Automatic homing
    Cost effective

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelula-elevator
    • TuoteperheLula Elevators
    • TuoteryhmäElvoron Lula Elevator
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nostojärjestelmät
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElevators
    • OmniClass-numero23-23 11 11
    • OmniClass-nimikeElevators
    • CSI UniFormat II -koodiD1010
    • CSI UniFormat II -nimikeElevators & Lifts