Julkaise tuotteesi
Zoe 4 curtains
Zoe 4 curtains
Zoe 4 curtains

    Zoe 4 curtains

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 1080 mm / 4000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 13,4 kg / 86,3 kg || 49,8 kg / 319,8 kg
    Tekniset tiedot
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezoe4-curtains
    • TuoteperheGlass enclosures
    • TuoteryhmäZoe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)4000
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)319.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet