Julkaise tuotteesi
2-leaf window on glass spandrel GEALAN S 8000

2-leaf window on glass spandrel GEALAN S 8000

Fenêtre deux vantaux sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S 8000

Tekniset tiedot
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2-leaf-window-on-glass-spandrel-GEALAN-S8000-fr
  • TuoteperhePVC Window
  • TuoteryhmäGEALAN-S8000-Windows-fr
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2167
  • Leveys (mm)1494
  • Syvyys (mm)74
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Double Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska