Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gealan/products/350a28b6-cfee-4548-85d7-aa7e86cd9c13
Koti
Luokat
Ikkunat
Single Hung Windows
Single-leaf window GEALAN S 8000
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
GEALAN Fenster-Systeme
Seuraa
Single-leaf window GEALAN S 8000
Fenêtre un vantail ouverture à la française GEALAN S 8000
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Single-leaf-window-GEALAN-S8000-fr
Tuoteperhe
PVC Window
Tuoteryhmä
GEALAN-S8000-Windows-fr
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-10-12
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1467
Leveys (mm)
1214
Syvyys (mm)
74
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
Tuotesertifiointi
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
PVC
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ikkunat - Single Hung Windows
IFC-luokitus
Ikkuna
Uniclass 2015 -koodi
EF_25_30
Uniclass 2015 -kuvaus
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Windows
OmniClass-numero
23-17 13 00
OmniClass-nimike
Windows
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Three-piece window with turn and tilt windows left and right
4.8
(
84
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Single-leaf turn tilt window with fixed sublight
4.6
(
74
)
Lataa