Julkaise tuotteesi
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S 8000

Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S 8000

Porte d'entrée deux vantaux tiercée GEALAN S 8000

Tekniset tiedot
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTiered-2-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
  • TuoteperhePVC Doors
  • TuoteryhmäGEALAN-S8000-Doors-fr
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2167
  • Leveys (mm)1494
  • Syvyys (mm)74
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska