Julkaise tuotteesi
Geberit Sigma40 DuoFresh
Geberit
Arkistoitu

Geberit Sigma40 DuoFresh

Your bathroom is an oasis of comfort that you want to enjoy with all your senses - whether you're using the bathtub or the WC. Geberit DuoFresh offers an innovative solution for ensuring fresh air in the WC area. Odours are extracted directly in the ceramic pan and clean air is gently expelled. You won't be the only one who loves this discreet experience of freshness.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite115600KQ1
  • TuoteperheWC flush plates and buttons
  • Tuoteryhmäsigma 40
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)260
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815