Julkaise tuotteesi
Geberit Sigma80
Geberit
Arkistoitu

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite116090SG1
  • TuoteperheWC flush plates and buttons
  • TuoteryhmäSigma 80
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)240
  • Syvyys (mm)14
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815