Julkaise tuotteesi
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Arkistoitu

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite440312005
  • TuoteperheConcealed cisterns
  • TuoteryhmäSANbloc
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-03-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1160
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815