Julkaise tuotteesi
HOTELLERIE PYYHENAULAKKO 4-PAIKK. KROMI
Gedy-FI

HOTELLERIE PYYHENAULAKKO 4-PAIKK. KROMI

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG21281300000F
  • TuoteperheGedy
  • TuoteryhmäHotell
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-09-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)195
  • Syvyys (mm)33
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56