Julkaise tuotteesi
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush

    Recommended for use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial for the initial removal of dirt, grit and moisture. With the additional benefit of the cassette brush for extra removal of grit and stones particularly where interior floor surfaces such as marble, wood or laminate may be vulnerable. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Ota yhteyttä brändiin GEGGUS GmbH

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
    • TuoteperheEntrance Matting Systems
    • TuoteryhmäEntrance Matting Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKumi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)16.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 -kuvausEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEntrance Floor Mats
    • OmniClass-numero23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-nimikeFloor Mats
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes