Julkaise tuotteesi
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Recommended for fully covered entrance areas in commercial or residential use, where excellent absorption of moisture and removal of dirt is prime importance with the additional benefit of the greater removal of dirt by the scraper bar for added protection and greater longevity of of the ribbed carpet and interior floor coverings. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Ota yhteyttä brändiin GEGGUS GmbH

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • TuoteperheEntrance Matting Systems
    • TuoteryhmäEntrance Matting Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)12.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 -kuvausEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEntrance Floor Mats
    • OmniClass-numero23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-nimikeFloor Mats
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes