Julkaise tuotteesi
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)

    The Gemstone 1410-V lavatory bowl is the perfect bowl for tight places. This bowl is used in RV’s, boats, small residential and commercial bathrooms where space, aesthetics, and performance are a premium. The 1410-V0 has a smooth integral (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Tekniset tiedot
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1410-vo
    • TuoteperheVanity Sinks
    • TuoteryhmäOval Vanity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks